ZHCSXO5B December   2006  – December 2024 OPA4830

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 VS = ±5V
    6. 6.6  电气特性 VS = 5V
    7. 6.7  电气特性 VS = 3V
    8. 6.8  典型特性:VS = ±5V
    9. 6.9  典型特性:VS = ±5V,差分配置
    10. 6.10 典型特性:VS = 5V
    11. 6.11 典型特性:VS = 5V,差分配置
    12. 6.12 典型特性:VS = 3V
    13. 6.13 典型特性:VS = 3V,差分配置
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1  宽带电压反馈运算
      2. 8.1.2  直流电平转换
      3. 8.1.3  交流耦合输出视频线路驱动器
      4. 8.1.4  具有较小峰值的同相放大器
      5. 8.1.5  单电源有源滤波器
      6. 8.1.6  差分接口应用
      7. 8.1.7  直流耦合单端转差分
      8. 8.1.8  低功耗、差分 I/O 4 阶有源滤波器
      9. 8.1.9  双通道差分 ADC 驱动器
      10. 8.1.10 视频线路驱动
      11. 8.1.11 4 通道 DAC 跨阻放大器
      12. 8.1.12 操作建议:优化电阻器阻值
      13. 8.1.13 带宽与增益:同相运行
      14. 8.1.14 反相放大器运行
      15. 8.1.15 输出电流和电压
      16. 8.1.16 驱动容性负载
      17. 8.1.17 失真性能
      18. 8.1.18 噪声性能
      19. 8.1.19 直流精度和偏移控制
    2. 8.2 电源相关建议
      1. 8.2.1 热分析
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
        1. 8.3.1.1 输入和 ESD 保护
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具
        1. 9.1.1.1 演示装置
        2. 9.1.1.2 宏观模型和应用支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

直流电平转换

图 8-4 显示直流耦合非反相放大器对输入进行电位上移以符合所需的输出电压范围。鉴于所需的信号增益 (G) 以及当 VIN 位于范围中心时需要上移的 VOUT 量 (ΔVOUT), 方程式 1 和 方程式 2 给出产生所需性能的电阻器阻值。假设 R4 介于 200Ω 和 1.5kΩ 之间。

方程式 1. OPA4830

其中:

方程式 2. OPA4830

确保 VIN 和 VOUT 保持在指定的输入和输出电压范围内。

OPA4830 直流电平转换图 8-4 直流电平转换

前端电路 是此类应用的范例。该器件专门在使用 +3V 电源时接受介于 0V 和 0.5V 之间的 VIN 并产生介于 1V 和 2V 之间的 VOUT。此输出意味着 G = 2.00,ΔVOUT = 1.50V – G × 0.25V = 1.00V。将这些值代入 方程式 1 and 方程式 2(与 R4 = 750Ω)可得出:NG = 2.33,R1 = 375Ω,R2 = 2.25kΩ,R3 = 563Ω。电阻器更改为 前端电路 最接近的标准值。