ZHCSXJ3A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
LM51770x 有一个内部误差放大器 (EA) 可以调节输出电压。输出电压通过外部电阻器在 FB 引脚上被检测到,这些电阻器决定了目标或标称输出电压。EA 的基准将构成软启动和模拟输出电压跟踪引脚 (SS/ATRK)。COMP 引脚是内部 gm 级的输出,并连接到外部补偿网络。补偿网络上的电压是器件内部峰值电流控制环路的标称值。
通过将 FB 引脚连接到高于内部反馈选择阈值的电压(例如,V(VCC)),该器件在启动期间锁存内部电压反馈分压器配置。该器件以固定输出电压(通常为 24V)工作。

请使用以下公式来计算外部元件:
外部反馈:
内部反馈:
内部和外部反馈通用:
对于大多数应用,TI 建议在补偿的带宽选择方面遵循以下指南。
带宽 (f(BW)) 的硬性限制是升压模式下的右半平面零点:
最大推荐带宽需要在以下边界内:
根据升压的主导极点来确定补偿零点 (fCZ) 的位置。
由于误差放大器的精确实现,LM51770x COMP 引脚上的电压可准确反映电感器的标称峰值电流值。图 8-15 展示了 FPWM 模式下误差放大器的控制 V/I 特性。可以参考此信息来实施需要进行内部电流环路调节的应用设计。