ZHCSXJ3A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
在降压模式下运行时,转换器用内部时钟信号启动一个降压磁化周期(状态 II)。当电感器达到其峰值电流时,转换器进入降压消磁状态 III。下一个时钟信号到来时,转换器改回降压磁化周期,并启动一个新的开关周期,对峰值电流进行采样。只要占空比未达到最短关断时间,电流控制就会保持在降压工作模式。