ZHCSX58A September 2024 – October 2025 TAS2320
PRODUCTION DATA
只要 SDZ 引脚保持低电平,电源轨和 ASI 时钟的 TAS2320 上电序列就可以按任何顺序应用。一旦所有电源和 ASI 时钟稳定,就可以将 SDZ 引脚拉至高电平以初始化器件。
对于断电序列建议,首先使器件静音。然后,在电源轨按任何顺序斜降之前,必须将 SDZ 引脚拉至低电平。
一旦所有电源有效且 SDZ 引脚释放为高电平,数字内核电压稳压器就会上电,并启动内部初始化序列。硬件或软件复位后,对器件执行的附加 I2C 命令应延迟至少 300us,以允许初始化器件内部块。
VBAT 电源电压需要始终为 2.2V 或更高,包括纹波条件,以避免器件 VBAT UVLO。