ZHCSX58A September 2024 – October 2025 TAS2320
PRODUCTION DATA
在上电时序期间,上电复位电路 (POR) 监测 VDD 和 IOVDD 引脚并使器件保持在复位状态(包括所有配置寄存器),直到电源有效。VDD 或 IOVDD 上的任何电源电压骤降至 UVLO 电压阈值以下都会立即使器件和所有寄存器配置复位。
在运行模式期间,器件会监测内部器件状态和故障情况,并可以使用 IRQZ 中断引脚和基于 I2C 的内部中断寄存器向主机通知错误和状态情况。可以通过配置相应的中断屏蔽寄存器位来屏蔽 IRQZ 引脚中的中断生成。| 类别 | 中断 | 中断屏蔽寄存器位 | 默认屏蔽状态 | 中断锁存状态位 |
|---|---|---|---|---|
| 限制器和欠压保护节 6.4.2.4 | 检测到欠压 | INT_MASK0[3] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[3] |
| BOP 有效 | INT_MASK0[2] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[2] | |
| BOP 无限保持 | INT_MASK0[7] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[7] | |
| 限制器运行 | INT_MASK0[4] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[4] | |
| 限制器衰减 | INT_MASK0[6] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[6] | |
| 电源电压低于拐点 | INT_MASK0[5] | 不屏蔽 | INT_LTCH0[5] | |
| 电源电压监测节 6.4.5 | PVDD 过压 | INT_MASK3[2] | 不屏蔽 | INT_LTCH3[2] |
| PVDD 欠压 | INT_MASK1[7] | 不屏蔽 | INT_LTCH1[7] | |
| 热保护节 6.4.6 | 135°C 热警告 | INT_MASK1[4] | 已屏蔽 | INT_LTCH1[4] |
| 125°C 热警告 | INT_MASK1[3] | 已屏蔽 | INT_LTCH1[3] | |
| 115°C 热警告 | INT_MASK1[2] | 已屏蔽 | INT_LTCH1[2] | |
| 105°C 热警告 | INT_MASK1[1] | 已屏蔽 | INT_LTCH1[1] | |
| 过热错误 | INT_MASK3[7] | 不屏蔽 | INT_LTCH3[7] | |
| 时钟保护节 6.4.7.1 | 看门狗到期 | INT_MASK2[7] | 不屏蔽 | INT_LTCH2[7] |
| 帧不同步 | INT_MASK2[5] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[5] | |
| PLL 时钟错误 | INT_MASK2[4] | 不屏蔽 | INT_LTCH2[4] | |
| TDM 时钟错误 | INT_MASK2[3] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[3] | |
| 上电前时钟错误 | INT_MASK4[2] | 不屏蔽 | INT_LTCH4[2] | |
| 时钟比率变化错误 | INT_MASK2[2] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[2] | |
| Fs 变化错误 | INT_MASK2[1] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[1] | |
| Fs 无效错误 | INT_MASK2[0] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[0] | |
| 帧不同步 | INT_MASK2[5] | 已屏蔽 | INT_LTCH2[5] | |
| 内部 PLL 时钟错误 | INT_MASK2[4] | 不屏蔽 | INT_LTCH2[4] | |
| 数字看门狗 | INT_MASK2[7] | 不屏蔽 | INT_LTCH2[7] | |
| 其他保护和状态 | D 类过流错误 | INT_MASK3[3] | 不屏蔽 | INT_LTCH3[3] |
| 设备激活 | INT_MASK0[1] | 已屏蔽 | INT_LTCH0[1] |