ZHCSX58A September 2024 – October 2025 TAS2320
PRODUCTION DATA
TAS2320 具有内部器件结温监测器,可保护器件免受过热影响。当内部温度上升至高于过热阈值时,器件自动关断并在相应的中断寄存器中设置过热标志。如果 OTE_RETRY 位被设置为高电平,则器件可以自动重试上电。设置为高电平时,器件在每次 RETRY_WAIT_TIME 设置后尝试重新上电(默认重试 1.5 秒)。
除了过热保护,该器件还具有热警告阈值,使系统能够在结温接近关断时生成中断或标志。四个热警告标志分别对应内部温度 105°C、115°C、125°C 和 135°C。每个热警告标志都可以单独设置,以控制 IRQZ 焊盘上的中断生成。可以使用寄存器 THERMAL_WARN_MIN_TEMP[23:0] 和 THERMAL_WARN_TEMP_STEP[23:0] 对最低温度和温度警告标志的阶跃大小进行编程。
实时监测到的内部结温存储在寄存器 TMP_CNV 中,可以使用 i2c 命令进行读取。