ZHCSX20A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
| VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 逻辑输入 | 1.65V 至 5.5V | 0.53 × VCC | V | |
| 低压逻辑输入 | 1.8V ± 0.15V | 0.90 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.08 | |||||
| 5V ± 0.5V | 1.23 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 逻辑输入 | 1.65V 至 5.5V | 0.36 × VCC | V | |
| 低压逻辑输入 | 1.8V ± 0.15V | 0.46 | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.63 | |||||
| 5V ± 0.5V | 0.74 | |||||
| F(EXT) | 外部振荡器频率 | 1.8V ± 0.15V | 8 | MHz | ||
| 3.3V ± 0.3V | 8 | |||||
| 5V ± 0.5V | 8 | |||||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||