ZHCSX20A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
TPLD801-Q1 具有一个内部振荡器,可选择以 25kHz 或 2MHz 的频率运行。用户可为 OSC 宏单元选择这些工作频率之一,也可以绕过内部振荡器,此时工作频率可以来自外部时钟。
在工作时钟输入之后,有两个分频器级,使用户能够灵活地在整个器件中使用各种时钟频率。
第一级分频器允许从振荡器频率模式 中列出的振荡器工作频率中选择最多四个选项。第一个分频器级的输出直接路由到计数器/延迟发生器宏单元 CLK 输入,在此处可以使用单独的第二个分频器级。
第一个分频器级的输出也被路由到振荡器宏单元内的第二个分频器级。振荡器宏单元具有两个独立的第二级分频器,允许将两个独立的时钟(OUT0 和 OUT1)输出到连接多路复用器。请参阅振荡器频率模式