ZHCSX20A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
使用器件的内部振荡器时,有两种可用的配置设置:
| 频率选项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| FREQ0 | 23.75kHz | 25kHz | 26.25kHz |
| FREQ1 | 1.9MHz | 2MHz | 2.1MHz |
| EXT | - | - | - |
| 预分频器选项 | 幅度 |
|---|---|
| P0 | 1 |
| P1 | 2 |
| P2 | 4 |
| P3 | 8 |
| 输出分频器选项 | 幅度 |
|---|---|
| OD0 | 1 |
| OD1 | 2 |
| OD2 | 3 |
| OD3 | 4 |
| OD4 | 8 |
| OD5 | 12 |
| OD6 | 24 |
| OD7 | 64 |