ZHCSX20A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | VCC 上相对于 GND 的电源电压 | -0.5 | 7 | V | |
| VI | 输入电压 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO | 输出电压 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIOK | 输入-输出钳位电流 | VIO < 0 或 VIO > VCC | -50 | 50 | mA |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | -50 | 50 | mA |
| IDC | 最大平均电流或直流电流(通过每个引脚) | 推挽 1X | 12 | mA | |
| 推挽 2X | 17 | ||||
| 开漏 NMOS 1X | 18 | ||||
| 开漏 NMOS 2X | 28 | ||||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |