ZHCSX20A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
TPLD801-Q1 具有一个上电复位 (POR) 宏单元,可确保正确的器件初始化并确保器件中的所有宏单元正常运行。POR 电路的目标是在 VCC 电源首次施加到器件时以及在断电期间 VCC 下降时具有一致的行为和可预测的结果。为了实现这一目标,POR 驱动定义的内部事件序列,触发器件内部不同宏单元状态的更改,并最终触发 I/O 引脚状态的更改。
当器件电源 (VCC) 升至大约 VPORR 并且器件完全启动时,上电复位 (POR) 宏单元将产生逻辑高电平信号作为输出。所有输出均处于高阻状态,芯片开始从 OTP 加载数据。内部宏单元复位信号被释放,所有寄存器被初始化为默认状态。图 7-20 展示了 POR 系统生成启用某些宏单元的信号序列。
如图 7-20 所示,在 VCC 开始增大并超过 VPORR 阈值后:
延迟块将在启动序列期间将其输入传递到输出,而不延迟每个配置的信号,因此在 DLY 输入前面添加的将 DLY 输入和 POR 进行与运算的 LUT 会保证输入信号不显示,直到器件完全上电。