ZHCSX18C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  唤醒检测
      2. 7.3.2  电流限制配置
        1. 7.3.2.1 引脚模式下的电流限制配置
        2. 7.3.2.2 SPI 模式下的电流限制配置
      3. 7.3.3  CQ 电流故障检测、指示和自动恢复
      4. 7.3.4  DO 电流故障检测、指示和自动恢复
      5. 7.3.5  CQ 和 DI 接收器
      6. 7.3.6  故障报告
        1. 7.3.6.1 热警告、热关断
      7. 7.3.7  集成的电压稳压器 (LDO)
      8. 7.3.8  反极性保护
      9. 7.3.9  集成浪涌保护和瞬态波形容差
      10. 7.3.10 欠压闭锁 (UVLO)
      11. 7.3.11 中断功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 CQ 和 DO 跟踪模式
    5. 7.5 SPI 编程
  9. 8 TIOL221 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 驱动容性负载
        2. 9.2.2.2 驱动感性负载
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

开关特性

在建议的工作条件和建议的自然通风温度范围内测得(除非另有说明)。典型值是在 LP = 24V、VVOUT = 3.3V 和 TA = 25°C 条件下测得(除非另有规定)。
参数 测试条件 测试条件 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CQ、DO 驱动器
tPLH 驱动器传播延迟,低电平到高电平转换 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF

推挽和 PNP 配置

RSET = 10kΩ
600 1200 ns
 tPHL 驱动器传播延迟,高电平到低电平转换 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF

推挽和 NPN 配置

RSET = 10kΩ
600 1200 ns
tP(skew) 驱动器传播延迟偏斜。|tPLH - tPHL | 请参阅驱动器输出测量的测试电路
请参阅驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF

推挽配置

RSET = 10kΩ
120 ns
tPZH 驱动器启用延迟高电平 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和
驱动器启用/禁用时序图
RL = 2kΩ
CL = 5nF

仅推挽和 PNP 配置

RSET = 10kΩ
4 µs
tPZL 驱动器启用延迟低电平 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和
驱动器启用/禁用时序图
RL = 2kΩ
CL = 5nF
仅推挽和 NPN 配置

RSET = 10kΩ
4 µs
tPHZ 驱动器禁用延迟高电平 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和
驱动器启用/禁用时序图
RL = 2kΩ
CL = 5nF
仅推挽和 PNP 配置

RSET = 10kΩ
4 µs
 tPLZ 驱动器禁用延迟低电平 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和
驱动器启用/禁用时序图
RL = 2kΩ
CL = 5nF
仅推挽和 NPN 配置

RSET = 10kΩ
4 µs
tr 驱动器输出上升时间 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF
推挽和 PNP 配置
RSET = 10kΩ
200 530 900 ns
tf 驱动器输出下降时间 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF
推挽和 NPN 配置

RSET = 10kΩ
200 480 900 ns
|tr – tf| 上升时间和下降时间的差异 请参阅驱动器输出测量的测试电路
和驱动器输出开关波形

RL = 2kΩ
CL = 5nF
仅推挽配置

RSET = 10kΩ
60 ns
tWU1 唤醒识别开始 请参阅唤醒识别时序图   45 60 75 µs
tWU2 唤醒识别结束 85 100 145 µs
tpWAKE 唤醒输出延迟 150 µs
tWUL 唤醒检测时的唤醒输出脉冲持续时间 175 225 285 µs
tSC 电流故障消隐时间 请参阅唤醒识别时序图  
(SPI/PIN = 低电平且 10kΩ ≤ RSETx ≤ 110kΩ)或

SPI/PIN= 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=00b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=00b (DO)
0.175 0.2 ms
SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=01b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=01b (DO) 0.25 0.5 ms
SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=10b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=10b (DO) 5 ms

(SPI/PIN = 低电平且 ILIM_ADJ 悬空)或

SPI/PIN = 高电平且 CQ_BL_TIME[1:0]=11b (CQ) 或 DO_BL_TIME[1:0]=11b (DO)
0.5 2 4 µs
tAR 电流故障后的自动重试时间 电流故障后的自动重试时间 SPI/PIN = L 或 SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=00b 50 ms
 SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=01b 100 ms
 SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=10b 200 ms
SPI/PIN = H 且 CQ_RETRY_TIME=11b 500 ms
t(UVLO) LP UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) SPI/PIN = L 或 SPI/PIN = H 且 T_UVLO=1b0 0.05 0.25 0.5 ms
t(UVLO) LP UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) UVLO 后的 CQ 和 DO 重新启用延迟(1) SPI/PIN=H 且 T_UVLO=1b1 10 30 50 ms
CQ、DI 接收器
tPLH_CQ,tPHL_CQ CQ 接收器传播延迟 请参阅接收器测试电路图和接收器时序图CL = 15pF SPI/PIN=L 或 SPI/PIN=H 且 CQ_RX_FILTER=1b0 0.2 0.36 µs
SPI/PIN=H 且 CQ_RX_FILTER=1b1 1.15 1.6 µs
tPLH_DI,tPHL_DI DI 接收器传播延迟 SPI/PIN=L 或 SPI/PIN=H 且 DI_RX_FILTER=1b0 1 1.5 µs
SPI/PIN=H 且 DI_RX_FILTER=1b1 1.8 2.7 µs
SPI 时序(CS、SCK、SDI、SDO/CUR_OK2)
tINT_TOG INT 引脚高电平/低电平时间(切换时) COUT= 10pF 100 µs
fSCK_BURST 最大 SPI 时钟频率 突发模式 10 MHz
tSCK SCK 周期 100 ns
tSCKH SCK 脉冲宽度高电平 50 ns
tSCKL SCK 脉冲宽度低电平 50 ns
fSCK 最大 SPI 时钟频率 非突发模式 12.5 MHz
tSCK SCK 周期 80 ns
tSCKH SCK 脉冲宽度高电平 40 ns
tSCKL SCK 脉冲宽度低电平 40 ns
tCSS CS 下降沿至 SCK 上升时间 20 ns
tCSH SCK 上升至 CS 上升保持时间 40 ns
tDH SDI 保持时间 10 ns
tDS SDI 设置时间 25 ns
tDO SDO 数据传播延迟 COUT= 10pF 20 ns
tDORF SDO 上升和下降时间 COUT= 10pF 20 ns
tCSPW 最小 CS 脉冲宽度(SPI 事务之间的空闲时间) 10 ns
此时 CQ/DO 输出保持高阻态