ZHCSX18C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  唤醒检测
      2. 7.3.2  电流限制配置
        1. 7.3.2.1 引脚模式下的电流限制配置
        2. 7.3.2.2 SPI 模式下的电流限制配置
      3. 7.3.3  CQ 电流故障检测、指示和自动恢复
      4. 7.3.4  DO 电流故障检测、指示和自动恢复
      5. 7.3.5  CQ 和 DI 接收器
      6. 7.3.6  故障报告
        1. 7.3.6.1 热警告、热关断
      7. 7.3.7  集成的电压稳压器 (LDO)
      8. 7.3.8  反极性保护
      9. 7.3.9  集成浪涌保护和瞬态波形容差
      10. 7.3.10 欠压闭锁 (UVLO)
      11. 7.3.11 中断功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 CQ 和 DO 跟踪模式
    5. 7.5 SPI 编程
  9. 8 TIOL221 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 驱动容性负载
        2. 9.2.2.2 驱动感性负载
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

设计要求

TIOL221 IO-Link 收发器可用于使用 IO-Link 协议进行通信,也可用作标准数字输出来检测或驱动各种传感器和负载。表 9-1 展示了典型系统设计的建议元件。

表 9-1 设计参数
参数设计要求TIOL221 规格
输入电压范围(LP)24V(典型值)、30V(最大值)7V 至 36V
输出电流 (CQ)200mA在 RSET1 = 15kΩ 时选择 250mA 限值
LDO 输出电压5VVOUT = 5V

通过连接 VSEL=VOUT

LDO 输出电流5mAI(VOUT): 高达 20mA
用于 NFLT1、NFLT2 和 WU 的上拉电阻器10kΩ10kΩ
LP 去耦电容器0.1µF/100V0.1µF/100V
VOUT 输出电容器1µF/10V1µF/10V
最高环境温度,TA105°C如果 TJ < T(SDN),则 TIOL221 可以支持高达 125°C 的 TA