ZHCSX18C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  唤醒检测
      2. 7.3.2  电流限制配置
        1. 7.3.2.1 引脚模式下的电流限制配置
        2. 7.3.2.2 SPI 模式下的电流限制配置
      3. 7.3.3  CQ 电流故障检测、指示和自动恢复
      4. 7.3.4  DO 电流故障检测、指示和自动恢复
      5. 7.3.5  CQ 和 DI 接收器
      6. 7.3.6  故障报告
        1. 7.3.6.1 热警告、热关断
      7. 7.3.7  集成的电压稳压器 (LDO)
      8. 7.3.8  反极性保护
      9. 7.3.9  集成浪涌保护和瞬态波形容差
      10. 7.3.10 欠压闭锁 (UVLO)
      11. 7.3.11 中断功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 CQ 和 DO 跟踪模式
    5. 7.5 SPI 编程
  9. TIOL221 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 驱动容性负载
        2. 9.2.2.2 驱动感性负载
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

引脚模式下的电流限制配置

在引脚模式下,可以分别使用 ILIM_ADJ1 和 ILIM_ADJ2 引脚上的外部电阻器来配置 CQ 和 DO 的电流限制。使用 10kΩ 外部电阻器来设置最高电流限制时,可在工作温度和电压范围内提供最小 300mA 的电流。请参阅表 7-2,了解 CQ 和 DO 驱动器的引脚模式配置。

由电流故障和电流故障自动恢复功能导致的输出禁用可通过悬空 ILIM_ADJ1/2 引脚来禁用。但是,在此配置中,电流故障指示仍处于活跃状态。在驱动大电容时,这个功能十分有用。

当 ILIM_ADJ1/2 引脚短接至地时,CQ 和 DO 驱动器可配置为处于 IO-link 控制器模式。在此模式下,驱动器可以拉出或灌入最小 500mA 以生成唤醒请求。此外,驱动器在驱动器输出引脚启用 5mA(最小值)的小灌电流。在此模式下,禁用电流故障指示、输出禁用和自动恢复功能。

表 7-2 引脚模式下的电流限制配置
ILIM_ADJ1/2 引脚条件CQ/DO 电流限制

(最小值)

由电流引起的 NFLT1/2 指示

故障

电流故障消隐时间 (tSC)输出禁用和自动恢复
RSET 电阻器至 L-

(10kΩ 至 110kΩ)

变量

(35mA 至 300mA)

200µs(典型值)
连接至 L-

(RSET 0Ω 至 5kΩ)

500mA不适用
断开260mA无(即时故障指示)