ZHCSX18C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
TIOL221 能够对大型电感负载进行磁化和退磁。这些器件包含的内部电路在配置为 P 开关或 N 开关模式时可实现快速安全的退磁。
在 P 开关配置中,当驱动器(CQ 或 DO)输出驱动为高电平时,负载电感器 L 会磁化。当 PNP 关断时,驱动器输出引脚上存在大量负电感反冲。此电压在内部安全地箝位在大约 −15V。开启时,建议使用 TX 而不是 EN(保持高电平)以获得最佳结果。
同样,在 N 开关配置中,当驱动器输出驱动为低电平时,负载电感器 L 会磁化。当 NPN 关断时,驱动器输出引脚上存在大量正电感反冲。此电压在内部安全地箝位在大约 15V。开启时,建议使用 TX 而不是 EN(保持高电平)以获得最佳结果。
图 9-3 和图 9-4 展示了等效保护电路。可以使用以下公式计算电阻负载 R 的最小值: