ZHCSX18C September   2024  – December 2025 TIOL221

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  唤醒检测
      2. 7.3.2  电流限制配置
        1. 7.3.2.1 引脚模式下的电流限制配置
        2. 7.3.2.2 SPI 模式下的电流限制配置
      3. 7.3.3  CQ 电流故障检测、指示和自动恢复
      4. 7.3.4  DO 电流故障检测、指示和自动恢复
      5. 7.3.5  CQ 和 DI 接收器
      6. 7.3.6  故障报告
        1. 7.3.6.1 热警告、热关断
      7. 7.3.7  集成的电压稳压器 (LDO)
      8. 7.3.8  反极性保护
      9. 7.3.9  集成浪涌保护和瞬态波形容差
      10. 7.3.10 欠压闭锁 (UVLO)
      11. 7.3.11 中断功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 CQ 和 DO 跟踪模式
    5. 7.5 SPI 编程
  9. 8 TIOL221 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 驱动容性负载
        2. 9.2.2.2 驱动感性负载
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 机械数据

电气特性

在建议的工作条件和建议的自然通风温度范围内测得(除非另有说明)。典型值是在 LP = 24V、VVOUT = 3.3V 和 TA = 25°C 条件下测得(除非另有规定)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源 (LP)
I(LP-SHDN) 关断模式下的电源静态电流 禁用 CQ TX 和 RX、DO 和 DI。VOUT 上无负载。仅 SPI 模式 1.2 2.1 mA
I(LP-RX-ONLY) 仅启用输入时的电源电流 已禁用 CQ 和 DO。启用 CQ RX 和 DI。VOUT 上无负载。
RSETx ≥ 10kΩ(电流限制 < 500mA),EN1=EN2=L
已禁用 CQ 和 DO。启用 CQ RX 和 DI。VOUT 上无负载 1.4 2.5 mA
I(LP-CQ-DO) 启用 CQ 和 DO 时的静态电源电流。V5IN 从外部供电 RSETx ≥ 10kΩ。TX1=TX2=H,CQ 或 DO 上无负载,仅推挽或 NPN 模式 4.5
5.5

mA
I(LP-CQ-DO) RSETx ≥ 10kΩ。TX1=TX2=L,CQ 或 DO 上无负载
3.6
 
4.5 mA
V(LP-UVLO) LP 欠压锁定 LP 下降;在 RESET 引脚变为低电平时指示为 UVLO 6 6.3 V
V(LP-UVLO) LP 欠压锁定 LP 上升;UVLO 恢复在 RESET 引脚变为高电平时指示 6.5 6.8 V
V(LP-UVLO,HYS) LP 欠压迟滞 上升至下降阈值 150 250 mV
V(LPW) LP 欠压警告 LP 下降 14 16 18 V
V(LPW-HYS) LP 欠压警告迟滞 530 mV
V5IN
V5IN(UVLO,F) V5IN 的 UVLO 下降电平 V5IN 下降 3.4 3.5 3.6 V
V5IN(UVLO,R) V5IN 的 UVLO 上升电平 V5IN 上升 3.7 3.8 4.0 V
V5IN(UVLO,HYS) V5IN UVLO 迟滞 0.3 V
I5_IN 5VIN 的输入电源电流  禁用 CQ 和 DO,VOUT 上无负载 0.15 1 mA
线性稳压器 (VOUT)
V(VOUT) 电压稳压器输出 VOUT 设置为 5V 4.75 5 5.25 V
VOUT 设置为 3.3V 3.13 3.3 3.46 V
LINEREGVOUT 线路调整 (dV(VOUT)/dV(LP)) I(VCC_OUT) = 1mA
V(LP) = 7V 至 36V (VOUT = 5V)
V(LP) = 7V 至 36V 或 V5IN = 4.5V 至 5.5V (VOUT = 3.3V)
1.7 mV/V
LOADREGVOUT 负载调整 (dV(VOUT)/V(OUT)) VOUT=5V 时 V(LP) = 24V
VOUT=3.3V 时 V(LP) = 24V 或 V5IN= 5V
I(VCC_OUT) = 100µA 至 20mA
1 %
UVVOUT5F VOUT 上的 UV 下降阈值(5V 设置) VSEL 连接至 VOUT,VOUT 下降 3.4 3.6 3.8 V
UVVOUT5R VOUT 上的 UV 上升阈值(5V 设置) VSEL 连接至 VOUT,VOUT 上升 3.6 3.8 4.0 V
UVVOUT3F VOUT 上的 UV 下降阈值(3.3V 设置) VSEL 连接至 GND 或悬空(V5IN 供电),VOUT 下降 2.5 2.7 2.9 V
UVVOUT3R VOUT 上的 UV 上升阈值(3.3V 设置) VSEL 连接至 GND 或悬空(V5IN 供电),VOUT 上升 2.6 2.8 3.0 V
PSSR 电源抑制比 100kHz,I(VCC_OUT) = 20mA 40 dB
驱动器输出(CQ、DO)
RDSON-HS 高侧驱动器导通电阻 ILOAD = 200mA,电流限制 = 300mA 2.5 4.5 Ω
RDSON-LS 低侧驱动器导通电阻 ILOAD = 200mA,电流限制 = 300mA 2.5 4.5 Ω
IO(LIM) 驱动器输出电流限制 SPI/PIN = 低电平
V(DRIVER)= (VLP - 3)V 或 3V, 
RSETx = 110kΩ 35 55 70 mA
RSETx = 10kΩ 300 350 400 mA

RSETx = 0Ω 至 5kΩ
 
500 mA

RSETx = 开路
 
260 330 415 mA
IO(LIM) 驱动器输出电流限制 SPI/PIN = 高电平,
V(DRIVER)= (VLP - 3)V 或 3V, 
3h[7:6]= 0h 35 60 75 mA
3h[7:6]= 1h 50 75 95 mA
3h[7:6]= 2h 100 140 175 mA
3h[7:6]= 3h 150 190 260 mA
3h[7:6]= 4h 200 230 330 mA
3h[7:6] = 5h 250 290 410 mA
3h[7:6] = 6h 300 350 485 mA
3h[7:6]= 7h 500 700 mA
IOZ(CQ) CQ 漏电流 EN1 = 低电平,0 ≤ V(CQ) ≤ (V(LP) - 0.1V) -2 2 µA
ILLM(CQ) CQ 负载放电电流 EN1 = 低电平,RSET1 = 0Ω 至 5kΩ (1),V(CQ) 5V 5 8.5  15 mA
ILLM(DO) DO 负载放电电流 EN2 = 低电平,RSET2 = 0Ω 至 5kΩ;V(DO) ≥ 5V 5 8.5  15 mA
IPU-DO DO 驱动器弱上拉电流  SPI/PIN=高电平,EN2=低电平,TX2=高电平,RSET2:10kΩ 至 110kΩ,启用弱上拉电阻(仅限 SPI 模式)
0 ≤ V(DO) ≤ (V(LP) - 2V)
40 50 80 µA
IPD-DO DO 驱动器弱下拉电流 (SPI/PIN=高电平,EN2=低电平,TX2=低电平,RSET2:10kΩ 至 110kΩ
,启用弱上拉电阻(仅限 SPI 模式)
2 ≤ V(DO) ≤ V(LP) 40 50 80 µA
IPU-CQ CQ 驱动器弱上拉电流  禁用驱动器,启用弱上拉电阻(SPI 模式)
 
0 ≤ V(CQ) ≤ (V(LP) - 2V) 40 50 80 µA
IPD-CQ CQ 驱动器弱下拉电流 禁用驱动器,启用弱下拉电阻(SPI 模式) 2 ≤ V(CQ) ≤ V(LP)  40 50 80 µA
接收器输入(CQ、DI)
V(THH) 输入阈值“H” V(LP) > 18V;EN = 低电平 10.5 13 V
V(THL) 输入阈值“L” 8 11.5 V
V(HYS) 接收器迟滞
(V(THH) - V(THL))
0.75 V
V(THH) 输入阈值“H” V(LP) < 18V,EN = 低电平 请参阅注释(2) 请参阅注释(3) V
V(THL) 输入阈值“L” V(LP) < 18V,EN = 低电平 请参阅注释(4) 请参阅注释(5) V
V(HYS) 接收器迟滞
(V(THH) - V(THL))
0.75 V
CIN-CQ CQ 输入电容 禁用 CQ 驱动器,禁用弱上拉/下拉,f = 100kHz 150 pF
CIN-DI DI 输入电容  f = 100kHz 100 pF
IPU-DI DI 弱上拉电流  SPI 模式,在 DI 引脚上启用弱上拉
0 ≤ V(DI) ≤ (V(LP) - 2V)
40 50 80 µA
IPD-DI DI 弱下拉电流 SPI 模式,在 DI 引脚上启用弱下拉 2 ≤ V(DI) ≤ V(LP)  40 50 80 µA
逻辑电平输入(CS/PP、SCK、SDI/NPN、SPI/PIN、EN1、EN2、TX1、TX2、VSEL)
VIL 输入逻辑低电平电压 0.3xVOUT V
VIH 输入逻辑高电平电压 0.7xVOUT V
RPD EN1、EN2、SDI/NPN、SCK 处的下拉电阻 100 kΩ
RPU TX1、TX2、CS/PP、SPI/PIN 处的上拉电阻 100 kΩ
RPU VSEL 的上拉电阻 500 kΩ
逻辑电平输出(WU、SDO/NFLT2、INT/NFLT1、RX1、RX2、RESET)
VOH 输出逻辑高电压 RX1、RX2、SDO、INT IO = 4mA IO = 4mA VOUT-0.5 V
VOL 输出逻辑低电平电压 IO = 4mA 0.4 V
IOZ NFLT1、NFLT2、WU、RESET 上的输出高阻抗漏电流 高阻态下的输出,VO = 0V 或 VCC_IN/OUT -1 1 µA
保护电路
T(WRN) 热警告 内核温度 TJ 125 °C
T(SDN) 热关断 150 160 °C
T(HYS) 用于关断的热迟滞 14 °C
T(WRN) 用于警告的热迟滞 内核温度 TJ 内核温度 TJ 14 °C
IREV 反极性下的 CQ、DO、DI 漏电流 (驱动器禁用) EN1/2=低电平、TX1/2=x;LP= 24 V V(CQ/DO/DI) = (V(LP) -36V) 或 V(CQ/DO/DI) = (V(LP) +36V) 60 µA
EN1/2=低电平、TX1/2=x;LP= 24 V V(CQ/DO/DI) = (V(LP) -65V) 或 V(CQ/DO/DI) = 65V 110 µA
CQ、DO (启用驱动器) EN1/2 = 高电平,TX1/2 = 低电平;V(CQ/DO to LP) = 3 V,RSET≥ 10kΩ 650 µA
EN1/2 = 高电平、TX1/2 = 高电平;V(CQ/DO to LM) = -3 V 10 µA
电流故障指示和电流故障自动恢复功能将停用。
VTHH (min) = 5V + (11/18) [V(LP) - 8V]
VTHH (max) = 6.5V + (13/18) [V(LP) - 8V]
VTHL (min) = 4V + (8/18) [V(LP) - 8V]
VTHL (max) = 6V + (11/18) [V(LP) - 8V]