ZHCSWO5 May   2024 PCM1809

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.6.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.2.1.1 采样速率:8 kHz 或 7.35 kHz
            2. 6.3.6.2.1.2 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            3. 6.3.6.2.1.3 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            4. 6.3.6.2.1.4 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            5. 6.3.6.2.1.5 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            6. 6.3.6.2.1.6 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
            7. 6.3.6.2.1.7 采样速率:192 kHz 或 176.4 kHz
          2. 6.3.6.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.2.2.1 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            2. 6.3.6.2.2.2 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            3. 6.3.6.2.2.3 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            4. 6.3.6.2.2.4 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            5. 6.3.6.2.2.5 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

PCM1809 是一款低功率音频模数转换器 (ADC),可支持最多两个模拟通道的同步采样。该器件支持单端和差分线路和麦克风输入,具有 2VRMS 满量程差分信号,集成了锁相环 (PLL) 和直流滤除高通滤波器 (HPF),并支持高达 192kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM) 或 I2S 音频格式,且硬件引脚电平可选。此外,PCM1809 支持为音频总线接口运行选择控制器和目标模式。这些集成的特性,以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于麦克风录音应用中对成本敏感的空间受限型音频系统。

PCM1809 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
PCM1809 WQFN (20) 3.00mm x 3.00mm,间距为 0.5mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
PCM1809 简化版方框图简化版方框图