ZHCSWO5 May 2024 PCM1809
PRODUCTION DATA
该器件使用集成的低抖动锁相环 (PLL) 来生成 ADC 调制器和数字滤波器引擎以及其他控制块所需的内部时钟。
在目标工作模式下,该器件支持(FSYNC 信号频率的)各种输出数据采样速率和 BCLK 与 FSYNC 之比,以便在内部配置所有时钟分频器(包括 PLL 配置),而无需主机编程。表 6-3 和表 6-4 列出了支持的 FSYNC 和 BCLK 频率。
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (8kHz) | FSYNC (16kHz) | FSYNC (24kHz) | FSYNC (32kHz) | FSYNC (48kHz) | FSYNC (96kHz) | FSYNC (192kHz) | |
| 16 | 保留 | 0.256 | 0.384 | 0.512 | 0.768 | 1.536 | 3.072 |
| 24 | 保留 | 0.384 | 0.576 | 0.768 | 1.152 | 2.304 | 4.608 |
| 32 | 0.256 | 0.512 | 0.768 | 1.024 | 1.536 | 3.072 | 6.144 |
| 48 | 0.384 | 0.768 | 1.152 | 1.536 | 2.304 | 4.608 | 9.216 |
| 64 | 0.512 | 1.024 | 1.536 | 2.048 | 3.072 | 6.144 | 12.288 |
| 96 | 0.768 | 1.536 | 2.304 | 3.072 | 4.608 | 9.216 | 18.432 |
| 128 | 1.024 | 2.048 | 3.072 | 4.096 | 6.144 | 12.288 | 24.576 |
| 192 | 1.536 | 3.072 | 4.608 | 6.144 | 9.216 | 18.432 | 保留 |
| 256 | 2.048 | 4.096 | 6.144 | 8.192 | 12.288 | 24.576 | 保留 |
| 384 | 3.072 | 6.144 | 9.216 | 12.288 | 18.432 | 保留 | 保留 |
| 512 | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 | 24.576 | 保留 | 保留 |
| BCLK 与 FSYNC 之比 | BCLK (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYNC (7.35kHz) | FSYNC (14.7kHz) | FSYNC (22.05kHz) | FSYNC (29.4kHz) | FSYNC (44.1kHz) | FSYNC (88.2kHz) | FSYNC (176.4kHz) | |
| 16 | 保留 | 保留 | 0.3528 | 0.4704 | 0.7056 | 1.4112 | 2.8224 |
| 24 | 保留 | 0.3528 | 0.5292 | 0.7056 | 1.0584 | 2.1168 | 4.2336 |
| 32 | 保留 | 0.4704 | 0.7056 | 0.9408 | 1.4112 | 2.8224 | 5.6448 |
| 48 | 0.3528 | 0.7056 | 1.0584 | 1.4112 | 2.1168 | 4.2336 | 8.4672 |
| 64 | 0.4704 | 0.9408 | 1.4112 | 1.8816 | 2.8224 | 5.6448 | 11.2896 |
| 96 | 0.7056 | 1.4112 | 2.1168 | 2.8224 | 4.2336 | 8.4672 | 16.9344 |
| 128 | 0.9408 | 1.8816 | 2.8224 | 3.7632 | 5.6448 | 11.2896 | 22.5792 |
| 192 | 1.4112 | 2.8224 | 4.2336 | 5.6448 | 8.4672 | 16.9344 | 保留 |
| 256 | 1.8816 | 3.7632 | 5.6448 | 7.5264 | 11.2896 | 22.5792 | 保留 |
| 384 | 2.8224 | 5.6448 | 8.4672 | 11.2896 | 16.9344 | 保留 | 保留 |
| 512 | 3.7632 | 7.5264 | 11.2896 | 15.0528 | 22.5792 | 保留 | 保留 |
在控制器工作模式下,器件使用 MD1 引脚(作为系统时钟,MCLK)作为参考输入时钟源,并且支持使用 MD0 引脚配置的 256 × fS 或 512 × fS 的系统时钟频率选项。在控制器工作模式下支持 44.1kHz 和 48kHz 的 fS 速率。表 6-5 展示了使用 MD0 引脚的控制器模式的系统时钟选择。
| MD0 | 系统时钟选择(仅对控制器模式有效) |
|---|---|
| 低电平 | 频率为 256 × fS 的系统时钟连接至 MD1 引脚,作为 MCLK |
| 高电平 | 频率为 512 × fS 的系统时钟连接至 MD1 引脚,作为 MCLK |
有关目标工作模式下的 MD0 和 MD1 引脚功能,请参阅表 6-7。