ZHCSWO5 May   2024 PCM1809

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.6.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.2.1.1 采样速率:8 kHz 或 7.35 kHz
            2. 6.3.6.2.1.2 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            3. 6.3.6.2.1.3 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            4. 6.3.6.2.1.4 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            5. 6.3.6.2.1.5 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            6. 6.3.6.2.1.6 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
            7. 6.3.6.2.1.7 采样速率:192 kHz 或 176.4 kHz
          2. 6.3.6.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.2.2.1 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            2. 6.3.6.2.2.2 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            3. 6.3.6.2.2.3 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            4. 6.3.6.2.2.4 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            5. 6.3.6.2.2.5 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

PCM1809 是一款高性能、低功耗、立体声通道音频模数转换器 (ADC),具有灵活的音频接口控制选项。该器件适用于声控系统、AV 接收器、TV 和蓝光播放器、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该器件具有高动态范围,可实现高保真的远场音频录制。此器件集成了大量特性,可在空间受限的应用中降低成本、减小布板空间和功耗。器件特性可以通过硬件来控制,方法是使用电阻器或控制器 GPIO 将引脚拉高或拉低。PCM1809 还通过停止系统时钟来支持断电和复位功能。

PCM1809 包含以下模块和特性:

  • 立体声通道、多位、低功耗 Δ-Σ ADC
  • 具有 2VRMS 满量程信号的差分音频输入
  • 通过硬件引脚控制操作来选择器件特性
  • 音频总线串行接口控制器或目标选择选项
  • 音频总线串行接口格式选择选项
  • 目标模式支持采样频率高达 192kHz 的音频总线串行接口
  • 目标模式支持具有线性相位或低延迟滤波器选择的抽取滤波器
  • 使用 256 × fS 或 512 × fS 的系统时钟来支持控制器模式运行
  • 通过停止音频时钟实现断电功能
  • 集成高通滤波器 (HPF) 可消除输入信号的直流分量
  • 支持多种系统时钟的集成低抖动锁相环 (PLL)
  • 集成数字和模拟稳压器,用于支持 3.3V 单电源运行