ZHCSWO5 May   2024 PCM1809

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.6.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.2.1.1 采样速率:8 kHz 或 7.35 kHz
            2. 6.3.6.2.1.2 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            3. 6.3.6.2.1.3 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            4. 6.3.6.2.1.4 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            5. 6.3.6.2.1.5 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            6. 6.3.6.2.1.6 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
            7. 6.3.6.2.1.7 采样速率:192 kHz 或 176.4 kHz
          2. 6.3.6.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.2.2.1 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            2. 6.3.6.2.2.2 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            3. 6.3.6.2.2.3 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            4. 6.3.6.2.2.4 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            5. 6.3.6.2.2.5 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

典型特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB 且线性相位抽取滤波器(除非另有说明);所有性能测量均通过 20kHz、低通滤波器和 A 加权滤波器,同时将信号调节至 0dBFS 完成

PCM1809 单端输入:直流耦合信号(非 A 加权)下 THD +N 与输入幅度之间的关系
图 5-1 单端输入:直流耦合信号(非 A 加权)下 THD +N 与输入幅度之间的关系
PCM1809 单端输入:直流耦合信号下 DR 与输入频率之间的关系
图 5-3 单端输入:直流耦合信号下 DR 与输入频率之间的关系
PCM1809 单端输入:采用直流耦合输入时 PSRR 与频率之间的关系
图 5-5 单端输入:采用直流耦合输入时 PSRR 与频率之间的关系
PCM1809 单端输入:直流耦合 -1dBFS 信号 下 THD +N 与频率之间的关系
图 5-2 单端输入:直流耦合 -1dBFS 信号 下 THD +N 与频率之间的关系
PCM1809 单端输入:-1dBFS 直流耦合信号下的 FFT
调节 6dB。
图 5-4 单端输入:-1dBFS 直流耦合信号下的 FFT
PCM1809 单端输入:采用交流耦合输入时的 PSRR 与频率之间的关系
图 5-6 单端输入:采用交流耦合输入时的 PSRR 与频率之间的关系