ZHCSWO5 May   2024 PCM1809

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    7. 5.7 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 硬件控制
      2. 6.3.2 音频串行接口
        1. 6.3.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
        2. 6.3.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
      3. 6.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 6.3.4 输入通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 信号链处理
        1. 6.3.6.1 数字高通滤波器
        2. 6.3.6.2 可配置数字抽取滤波器
          1. 6.3.6.2.1 线性相位滤波器
            1. 6.3.6.2.1.1 采样速率:8 kHz 或 7.35 kHz
            2. 6.3.6.2.1.2 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            3. 6.3.6.2.1.3 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            4. 6.3.6.2.1.4 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            5. 6.3.6.2.1.5 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            6. 6.3.6.2.1.6 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
            7. 6.3.6.2.1.7 采样速率:192 kHz 或 176.4 kHz
          2. 6.3.6.2.2 低延迟滤波器
            1. 6.3.6.2.2.1 采样速率:16 kHz 或 14.7 kHz
            2. 6.3.6.2.2.2 采样速率:24 kHz 或 22.05 kHz
            3. 6.3.6.2.2.3 采样速率:32 kHz 或 29.4 kHz
            4. 6.3.6.2.2.4 采样速率:48 kHz 或 44.1 kHz
            5. 6.3.6.2.2.5 采样速率:96 kHz 或 88.2 kHz
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电源相关建议

IOVDD 和 AVDD 电源轨之间的电源序列可以按任何顺序应用。不过,不要提供时钟,直到 IOVDD 和 AVDD 电源电压稳定至支持的工作电压范围。仅当所有硬件控制引脚(MSZ、MD0、MD1、FMT0 和 FMT1)均驱动至器件所需工作模式的电压电平时,才提供时钟(FSYNC 和 BCLK)。

对于电源上电要求,t1 和 t2 必须至少为 100µs。对于电源断电要求,t3 和 t4 必须至少为 10ms。该时序(如12 所示)允许器件慢慢降低录音数据的音量,关闭模拟和数字块,以及将器件置于硬件关断模式。

PCM1809 电源时序要求时序图图 8-1 电源时序要求时序图

确保电源斜坡速率低于 1 V/μs,并且断电和上电事件之间的等待时间至少为 100 ms。