ZHCSWO2A July 2024 – April 2026 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCCABSMAX | 电源电压 (VCC) | -0.5 | 4.0 | V |
| VIOCMOS,ABSMAX | 3.3V LVCMOS 和开漏 I/O 电压 | -0.5 | 4.0 | V |
| VIO5LVL,ABSMAX | 5 电平输入 I/O 电压 | -0.5 | 2.75 | V |
| VIOHS-RX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(RXnP、RXnN) | -0.5 | 3.2 | V |
| VIOHS-TX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(TXnP、TXnN) | -0.5 | 2.75 | V |
| TJ,ABSMAX | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |