ZHCSWO2A July 2024 – April 2026 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| PACT | 器件有功功率 | 所有通道均启用 (PD = L) | 720 | 970 | mW | |
| PSTBY | 待机功耗模式下的器件功耗 | 所有通道均禁用 (PD = H) | 23 | 36 | mW | |
| 控制 IO | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | SDA、SCL、PD、SEL 引脚 | 2.1 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | SDA、SCL、PD、SEL 引脚 | 1.08 | V | ||
| VOH | 高电平输出电压 | Rpullup = 4.7kΩ(SDA、SCL 引脚) | 2.1 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = –4mA(SDA、SCL 引脚) | 0.4 | V | ||
| IIH,SEL | SEL 引脚的输入高漏电流 | VInput = VCC,用于 SEL 引脚 | 100 | µA | ||
| IIH | 输入高漏电流 | VInput = VCC(SCL、SDA、PD 引脚) | 10 | µA | ||
| IIL | 输入低漏电流 | VInput = 0V(SCL、SDA、PD、SEL 引脚) | -10 | µA | ||
| IIH,FS | 失效防护输入引脚的输入高漏电流 | VInput = 3.6V,VCC = 0V(SCL、SDA、PD、SEL 引脚) | 200 | µA | ||
| CIN-CTRL | 输入电容 | SCL、SDA、PD、SEL 引脚 | 1.6 | pF | ||
| 5 电平 IO(MODE、GAIN、EQ1、EQ0 引脚) | ||||||
| IIH_5L | 输入高漏电流,5 电平 IO | VIN = 2.5V | 10 | µA | ||
| IIL_5L | 除 MODE 之外,所有 5 电平 IO 的输入低漏电流 | VIN = GND | -10 | µA | ||
| IIL_5L,MODE | MODE 引脚的输入低漏电流 | VIN = GND | -200 | µA | ||
| 接收器 | ||||||
| VRX-DC-CM | RX 直流共模电压 | 器件处于运行或待机状态 | 1.4 | V | ||
| ZRX-DC | Rx 直流单端阻抗 | 50 | Ω | |||
| ZRX-HIGH-IMP-DC-POS | 复位或断电时的直流输入 CM 输入阻抗 | 输入为 VRX-DC-CM 电压 | 20 | kΩ | ||
| 发送器 | ||||||
| ZTX-DIFF-DC | 直流差分 Tx 阻抗 | 有源信令期间 Tx 的阻抗,VID,diff = 1Vpp | 100 | Ω | ||
| VTX-DC-CM | Tx 直流共模电压 | 1.0 | V | |||
| ITX-SHORT | Tx 短路电流 | Tx 在短接至 GND 时提供的总电流 | 70 | mA | ||