ZHCSWO2A July 2024 – April 2026 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
当器件处于引脚模式时,GAIN 引脚可用于设置 TDP20MB421 的整体数据路径平坦增益(宽带增益,包括高频)。引脚 GAIN 设定所有通道的平坦增益。每个通道均可独立设置为 I2C 模式。表 6-3 展示了用于控制平坦增益的配置设置。大多数系统的默认建议是 GAIN = L4(悬空),因为该设置可提供 0dB 的平坦增益。
设置 TDP20MB421 的平坦增益和均衡,以便直流和高频下的输出信号摆幅分别不超过器件的直流和交流线性范围。
| 引脚模式增益 | I2C 模式flat_gain_2:0 | 平坦增益 |
|---|---|---|
| L0 | 0 | -5.6dB |
| L1 | 1 | -3.8dB |
| L2 | 3 | -1.2dB |
| L3 | 7 | +2.6dB |
| L4(悬空) | 5 | +0.6dB(默认建议) |