ZHCSWO2A July 2024 – April 2026 TDP20MB421
PRODUCTION DATA
如果 MODE = L2(SMBus/I2C 从控制模式),可通过运行频率高达 400kHz 的标准 I2C 或 SMBus 接口对 TDP20MB421 进行配置,以实现出色的信号完整性。引脚搭接设置确定了 ADDR 和 MODE 引脚上 TDP20MB421 的从地址。表 6-4 为器件的每个通道组提供了 8 个可能的从地址(7 位)。在 SMBus 和 I2C 模式下,SCL 和 SDA 引脚通过上拉电阻连接至 3.3V 电源。电阻器的值取决于总线总电容。4.7kΩ 是 10pF 总线电容的良好初始近似值。
| 模式 | ADDR | 7 位从地址通道 2-3 | 7 位从地址通道 0-1 |
|---|---|---|---|
| L1 | L0 | 0x18 | 0x19 |
| L1 | L1 | 0x1A | 0x1B |
| L1 | L2 | 0x1C | 0x1D |
| L1 | L3 | 0x1E | 0x1F |
| X | L4 | 保留 | 保留 |
| L2 | L0 | 0x20 | 0x21 |
| L2 | L1 | 0x22 | 0x23 |
| L2 | L2 | 0x24 | 0x25 |
| L2 | L3 | 0x26 | 0x27 |
TDP20MB421 具有 2 类寄存器:
TDP20MB421 具有两个通道组,即组 0(通道 2-3)和组 1(通道 0-1),每个通道都具有单独的寄存器集并需要唯一的 SMBus 次级地址。
| 通道寄存器基地址 | 通道组 0 访问 | 通道组 1 访问 |
|---|---|---|
| 0x00 | 通道 3 寄存器 | 通道 1 寄存器 |
| 0x20 | 通道 3 寄存器 | 通道 1 寄存器 |
| 0x40 | 通道 2 寄存器 | 通道 0 寄存器 |
| 0x60 | 通道 2 寄存器 | 通道 0 寄存器 |
| 0x80 | 广播写入通道组 0 寄存器、 读取通道 3 寄存器 | 广播写入通道组 1 寄存器、 读取通道 1 寄存器 |
| 0xE0 | 组 0 共享寄存器 | 组 1 共享寄存器 |