ZHCSWO2A July   2024  – April 2026 TDP20MB421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 直流电气特性
    6. 5.6 高速电气特性
    7. 5.7 SMBUS/I2C 时序特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 5 电平控制输入
      2. 6.3.2 线性均衡
      3. 6.3.3 平坦增益
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 工作模式
      2. 6.4.2 待机模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 引脚模式
      2. 6.5.2 SMBus/I2C 寄存器控制接口
        1. 6.5.2.1 共享寄存器
        2. 6.5.2.2 通道寄存器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 DP 2.1 和 HDMI 2.1 主链路信号调节
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TDP20MB421 RUA 封装,42 引脚 WQFN(顶视图)图 4-1 RUA 封装,42 引脚 WQFN(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
模式 41 I,5 电平 设置器件控制配置模式。5 电平 IO 引脚在表 6-1 中定义。该引脚在器件上电或正常运行模式下使用。
L0:引脚模式 – 器件控制配置仅由自举引脚完成。
L1 或 L2:SMBus/I2C 模式 – 器件控制配置由具有 SMBus/I2C 主模式的外部控制器完成。该引脚与 ADDR 引脚一起设置器件的从地址。
L3 和 L4(悬空):保留 – TI 内部测试模式。
EQ0 /ADDR 40 I,5 电平 引脚模式 下:
EQ0 和 EQ1 引脚可为所有通道设置接收器线性均衡 CTLE(交流增益),如表 6-2 所示。只在器件上电时对这些引脚进行采样。
SMBus/I2C 模式 下:
ADDR 引脚搭配 MODE 引脚,可设置 SMBus/I2C 从地址,如表 6-4 所示。仅在器件上电时对引脚进行采样。
EQ1 20 I,5 电平
GAIN / SDA 1 I,5 电平/IO 在引脚模式下
所有通道的从器件输入端到输出端的平坦增益(宽带增益 - 直流和交流)。该器件还以均衡形式提供交流(高频)增益,此均衡由 EQ 引脚或 SMBus/I2C 寄存器控制。仅在器件上电时对引脚进行采样。
在 SMBus/I2C 模式中
3.3V SMBus/I2C 数据。操作所需的外部上拉电阻,例如 4.7kΩ。
GND EP、2、6、9、12、16、21、30、39 P 器件的接地基准。
EP:QFN 封装底部的外露焊盘。EP 用作器件的 GND 回路。通过低电阻路径将 EP 连接到一个或多个接地平面。过孔阵列提供到 GND 的低阻抗路径。EP 还改善了散热性能。
PD 18 I,3.3V LVCMOS 控制转接驱动器运行状态的 2 级逻辑。在引脚模式SMBus/I2C 模式 下均有效。该引脚具有一个 1MkΩ 内部弱下拉电阻。
高电平:所有通道均断电
低电平:上电,所有通道均正常运行
TEST/SCL 42 I,5 电平/IO 引脚模式 下:
TI 测试模式。请改为使用外部 1kΩ 下拉电阻。
SMBus/I2C 模式 下:
3.3V SMBus/I2C 时钟。操作所需的外部上拉电阻,例如 4.7kΩ。
RXA3P 37 I 反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 3。
RXA3N 38 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 3。
RXA2P 33 I 反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 2。
RXA2N 34 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 2。
RXA1P 28 I 反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 1。
RXA1N 29 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 1。
RXA0P 24 I 反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 0。
RXA0N 25 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 A、通道 0。
RXB3P 35 I 反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 3。
RXB3N 36 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 3。
RXB2P 31 I 反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 2。
RXB2N 32 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 2。
RXB1P 26 I 反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 1。
RXB1N 27 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 1。
RXB0P 22 I 反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 0。
RXB0N 23 I 非反相差分 RX 输入 – 端口 B、通道 0。
SEL 17 I,3.3V LVCMOS 选择多路复用器路径。在引脚模式SMBus/I2C 模式 下均有效。该引脚具有一个内部弱下拉电阻器。在系统实施中使用 SEL 引脚,在端口 A 和端口 B 之间进行多路复用选择。
L:选择了端口 A。
H:选择了端口 B。
TX3P 4 O 反相差分 TX 输出,通道 3。
TX3N 3 O 非反相差分 TX 输出,通道 3。
TX2P 8 O 反相差分 TX 输出,通道 2。
TX2N 7 O 非反相差分 TX 输出,通道 2。
TX1P 11 O 反相差分 TX 输出,通道 1。
TX1N 10 O 非反相差分 TX 输出,通道 1。
TX0P 15 O 反相差分 TX 输出,通道 0。
TX0N 14 O 非反相差分 TX 输出,通道 0。
RSVD3 19 O TI 内部测试引脚。保持不连接。
VCC 5、13 P 电源引脚,VCC = 3.3V ± 10%。通过一个低电阻路径将该器件的 VCC 引脚与电路板的 VCC 平面相连。
I = 输入,O = 输出,P = 电源,GND = 地