ZHCSWM1 June   2024 UCC33410-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 绝缘规格
    6. 5.6 安全相关认证
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 外部 BOM 元件
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 启用和禁用
      2. 6.3.2 输出电压软启动和稳态调节
      3. 6.3.3 保护特性
        1. 6.3.3.1 输入欠压和过压锁定
        2. 6.3.3.2 输出欠压保护
        3. 6.3.3.3 输出过压保护
        4. 6.3.3.4 过温保护
        5. 6.3.3.5 故障报告和自动重启
      4. 6.3.4 VCC 输出电压选择
      5. 6.3.5 VCC 负载建议工作区域
      6. 6.3.6 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 预量产样片运行限制
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械和封装信息

特性

  • 1.0W 最大输出功率
  • 4.5V5.5V 输入电压工作范围
  • 3.3V3.7V 稳定可选输出电压
    • 3.3V300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 2mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR32 B 级辐射标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的基本隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3kVRMS 隔离
    • 符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 UL 认证
    • 根据 GB4943.1-2022 标准进行的 CQC 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) 封装