ZHCSWM1 June 2024 UCC33410-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33410-Q1 是一款采用集成变压器技术且汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.0W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 3.7V 的可选余量调节 3.3V 输出电压。
UCC33410-Q1 具有专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33410-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。
UCC33410-Q1 采用小型化、薄型解决方案 VSON (4.0mm × 5.00mm) 封装,高度为 1.00mm,爬电距离和间隙 > 4.1mm
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC33410-Q1 | VSON-FCRLF (12) | 4.0mm × 5.00mm |