ZHCSWM1A June 2024 – June 2026 UCC33410-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-8 展示了输出负载范围内的器件 VCC 调节行为,包括输出过载时的行为。为使器件正常工作,请确保器件 VCC 输出负载不超过最大输出电流 IOUT_MAX。如果 UCC33410-Q1 的负载超出建议的工作区域,VCC 会下降,一旦低于 VCC_UVP 阈值,器件就会进入功率限制模式,以避免对器件造成压力,直至功率级停止开关并关断。