UCC33410-Q1 预量产样片具有以下运行限制。量产器件将删除这些限制。
- 当环境工作温度 < 0°C 时,需要在启动期间执行以下序列以使器件达到调节点。在向器件施加输入电压 VINP 之前,EN/FLT 引脚需要为高电平 (VEN/FLT > VEN_R)。这可以通过在 18kΩ 电阻器之后将 EN/FLT 引脚直接连接到 VINP 引脚,并在器件上施加上升时间 > 6ms 的 VINP 来实现。
- 当环境工作温度 < 0°C 时,VCC 输出的短路、UVP 和 OVP 保护等保护功能被禁用。这些故障导致的故障报告和自动重启功能也将被禁用。如果器件由于故障情况而关闭,则器件将需要遵循上述步骤 1 中的相同条件以重新启动并达到调节目标。这需要通过下降到低于 VVINP_UVLO_F,然后上升到高于 VVINP_UVLO_R 并具有相同的 > 6ms 上升时间来再循环 VINP。