ZHCSWM1A June 2024 – June 2026 UCC33410-Q1
PRODUCTION DATA
UCC33410-Q1 设计过程非常简单,该器件需要在 VINP 和 GNDP 引脚之间连接两个去耦电容器来提供输入电源,并需要在 VCC 和 GNDS 引脚之间连接两个用于隔离式输出电源的去耦电容器,来构成一个功能完整的直流/直流转换器。第一个和小型去耦电容器(CIN1 或 COUT1)可提供出色的高频响应和噪声滤波功能。选择第二个和大型去耦电容器(CIN2 或 COUT2)来存储能量并提供恒定直流电,具有更小的纹波。使用方程式 1 计算推荐的 COUT2 示例,考虑额定功率 (ΔE)、VCC 和 VCC 纹波 (ΔVCC)。
选择用于故障报告的 EN/FLT 引脚电阻器为 18kΩ 或更高,以确认从 MCU 到 EN/FLT 引脚的电流低于 IFLT(发生故障时的灌电流),如图 7-6 所示。
SEL 必须直接连接到 VCC 以选择 3.3V 输出电压,并连接到 GNDS 以选择 3.7V 输出电压。较高的电压设置允许 UCC33410-Q1 输出较高的电压,并具有足够的余量,以便外部 LDO 提供额外的调节精度。
TI 建议在器件引脚附近连接低 ESR、ESL 陶瓷电容器。请注意,所选的 VCC 输出电容器会影响有效突发频率。