ZHCSVG8A October 2024 – June 2025 TPSI31P1-Q1
PRODUCTION DATA
TPSI31P1-Q1 旨在用于汽车级预充电系统,作为传统无源预充电架构的替代方案,该架构通常包含昂贵的机电继电器 (EMR) 以及庞大的大功率电阻器。TPSI31P1-Q1 与外部电源开关、功率电感器和二极管相结合,形成了有源预充电解决方案。TPSI31P1-Q1 在迟滞运行模式下监测和控制电感电流,以便对下游系统的大电容进行线性充电。TPSI31P1-Q1 是一款隔离式开关驱动器,可通过初级侧接收到的电源自行产生次级辅助电源,因此无需隔离式次级电源。当栅极驱动电压为 17V,峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 2.5A 时,可以使用大量电源开关,包括 SiC 和 IGBT。