ZHCSVA6D February   2010  – July 2025 CDCE937-Q1 , CDCEL937-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 控制终端设置
      2. 8.3.2 默认器件设置
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 SDA 和 SCL 串行接口
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 数据协议
      2. 8.5.2 命令代码定义
      3. 8.5.3 一般编程序列
      4. 8.5.4 字节写入编程序列
      5. 8.5.5 字节读取编程序列
      6. 8.5.6 块写入编程序列
      7. 8.5.7 块读取编程序列
      8. 8.5.8 针对 SDA 和 SCL 串行控制接口的时序图
      9. 8.5.9 SDA 和 SCL 硬件接口
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 SDA 和 SCL 配置寄存器
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 展频时钟 (SSC)
        2. 10.2.2.2 PLL 频率规划
        3. 10.2.2.3 晶体振荡器启动
        4. 10.2.2.4 通过晶体振荡器上拉下拉进行频率调节
        5. 10.2.2.5 未使用的输入和输出
        6. 10.2.2.6 在 XO 和 VCXO 模式之间切换
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO:上拉范围 ±150ppm
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 160MHz
  • 高达 230MHz 可自由选择的输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器元件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE937-Q1:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL937-Q1:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2];例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth™、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0PPM 时钟生成
  • 1.8V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)