ZHCSVA6D February   2010  – July 2025 CDCE937-Q1 , CDCEL937-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 控制终端设置
      2. 8.3.2 默认器件设置
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 SDA 和 SCL 串行接口
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 数据协议
      2. 8.5.2 命令代码定义
      3. 8.5.3 一般编程序列
      4. 8.5.4 字节写入编程序列
      5. 8.5.5 字节读取编程序列
      6. 8.5.6 块写入编程序列
      7. 8.5.7 块读取编程序列
      8. 8.5.8 针对 SDA 和 SCL 串行控制接口的时序图
      9. 8.5.9 SDA 和 SCL 硬件接口
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 SDA 和 SCL 配置寄存器
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
        1. 10.2.2.1 展频时钟 (SSC)
        2. 10.2.2.2 PLL 频率规划
        3. 10.2.2.3 晶体振荡器启动
        4. 10.2.2.4 通过晶体振荡器上拉下拉进行频率调节
        5. 10.2.2.5 未使用的输入和输出
        6. 10.2.2.6 在 XO 和 VCXO 模式之间切换
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

概述

CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1 器件是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。该器件可从单个输入频率中生成多达七个输出时钟。借助最多三个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx937-Q1 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL937-Q1,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE937-Q1,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。

该输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(如 PWM 信号)同步。

深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、Bluetooth、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。

所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心扩频或向下扩频时钟,这是降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。

根据 PLL 频率和分频器设置,将自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。

为了实现可轻松自定义的应用,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。此功能预设为出厂默认配置(请参阅默认器件设置)。此功能可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。

三个可编程控制输入 S0、S1 和 S2 可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、更改 SSC 参数以降低 EMI、PLL 旁路、断电,以及在低电平或三态之间进行选择以实现输出禁用功能。

CDCEx937-Q1 在 1.8V 环境中运行。该器件的工作温度范围是 -40°C 至 125°C。