ZHCSV51A February   2025  – June 2025 HDC3120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电
      2. 7.3.2 器件禁用和启用
      3. 7.3.3 信号输出的转换
        1. 7.3.3.1 相对湿度 (RH%) 测量
        2. 7.3.3.2 温度测量
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性与唯一 ID
      5. 7.3.5 输出短路保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 片上加热器
        1. 7.4.1.1 工作原理
          1. 7.4.1.1.1 加热器配置示例
        2. 7.4.1.2 加热器电气行为
        3. 7.4.1.3 加热器温度升高
        4. 7.4.1.4 加热器使用指南
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
    5. 8.5 存储和 PCB 组装
      1. 8.5.1 储存和处理
      2. 8.5.2 产品存储
      3. 8.5.3 PCB 组装流程
      4. 8.5.4 返工注意事项
      5. 8.5.5 对化学品与蒸汽的灵敏度
      6. 8.5.6 暴露于高温和高湿度条件下
      7. 8.5.7 恢复传感器性能:烘烤与再水合程序
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

片上加热器

HDC3120-Q1 包含一个集成式片上加热器,用于将温度传感器提升到环境温度以上。该功能有多种用途:该功能可以加快湿度感应元件的干燥过程并促进对感应聚合物所吸收的污染物进行释气。通过提高传感器结温,加热器可以防止或缓解对传感器性能和长期稳定性产生负面影响的情况。

片上加热器的主要应用包括:

  • 冷凝防护:在环境条件接近露点时加热传感器可以防止在传感器表面形成冷凝。当传感器未封闭在保护外壳中时,这一点尤为重要。传感器封装下的湿气侵入会导致外露传感器引脚之间短路,从而可能对器件或用户系统造成永久损坏。

  • 高湿度稳定性:在持续高湿度环境中,周期性发热有助于蒸发可能积累在检测元件上的残留水分。这可以降低长期漂移并保持湿度测量的精度。

  • 污物加热驱除:加热器可长时间使用(最长可使用几个小时,具体取决于系统限制),以便更快去除传感聚合物吸收的挥发性有机化合物 (VOC) 或其他污染物。该过程会使传感器恢复到更接近基线行为的状态。

  • 器件自检:激活加热器也可以作为基本功能检查。可测量的温度上升表示传感器和加热器电路正在运行。

片上加热器在需要时使感应元件保持干燥并且未受污染,对于在严苛环境条件下保持传感器性能起着至关重要的作用。为了获得最佳性能,加热器在 VDD ≥ 2.5V 时最有效,建议使用 3.3V 或更高的电压以实现超过 10°C 的温升 ΔT。