ZHCSV51A February 2025 – June 2025 HDC3120-Q1
PRODUCTION DATA
下面展示了一个使用 HDC3120-Q1 的 ADAS 传感器监控系统示例应用。湿度传感器用于传感车辆座舱内的湿度。在此应用场景中,无法将湿度传感器放置在与主系统控制器相同的电路板上。必须使用电缆将传感器电路板与微控制器电路板连接起来。
在下图中绘制了电缆电容与电阻的关系图,用于说明 HDC3120-Q1 能够驱动高达 47nF 的容性负载。将 HDC3120-Q1 连接至 ADC 时,建议采用具有外部基准电压的 ADC,该外部基准电压必须与 HDC3120-Q1 的供电电压相一致。HDC3120-Q1 的 RH 和温度输出与器件的 VDD 成比例,因此如果 VDD 线路上出现尖峰或噪声,这些噪声也会出现在输出上。通过使 ADC 参考电压与 HDC3120-Q1 的 VDD 匹配,两个 IC 都会出现噪声事件,从而使 ADC 匹配并消除噪声。在模拟输出端,建议在 ADC 附近部署一个 RC 滤波器。电容器同时有助于滤除 RC 滤波器中的噪声。电容器还可在采样期间充当 ADC 的电荷储存器,以防止采样中断。
上方电路示例中展示的 RC 滤波器值为建议值,可根据所需的截止频率进行修改。RH 和 Temp 的输出 DAC 是强输出,无需外部缓冲放大器,即可驱动长电缆。请注意验证布线和滤波器电容的总负载电容是否都保持在小于 3µF 的范围内。所选的 R-C 值还需要考虑所选 ADC 的支持能力和所需的采样频率。
在上图中,HDC3120-Q1 输出连接至双通道比较器,以便构建本地温湿度控制系统。将 HDC3120-Q1 的模拟输出与电阻分压器基准进行比较。在此示例中,RH 输出的电阻分压器输入设置为 90%RH 阈值,而对于温度输出则设置为 50°C 温度阈值。对于 3.3V VDD,RH 比较器电压设置为 2.706V,Temp 比较器电压设置为 1.763V。因此,如果 RH 超过 90% 或温度超过 50°C,比较器会因相关值过高而跳闸。
该电路可用于控制系统中的风扇或其他系统逻辑,以防范高温或高湿度条件。需要使用 51kΩ 正反馈电阻器来产生比较器迟滞。这是防止比较器在 HDC3120-Q1 输出接近电阻分压器控制电压时发生“跳动”所必需的。
可以通过更改每个放大器上的反馈电阻器来设置迟滞电平。在本例中,%RH 输出通道具有 5% 的迟滞。比较器的迟滞水平可以根据具有和不具有迟滞电路的比较器中的说明进行设置。对于 5%RH 迟滞,比较器在 90%RH 时激活,并且在 HDC3120-Q1 的 RH 降至 85%RH 以下之前不会清除输出低电平。下图对此进行了说明: