ZHCSV51A February 2025 – June 2025 HDC3120-Q1
PRODUCTION DATA
HDC3120-Q1 中的片上加热器有助于消除冷凝并加快潮湿环境中的干燥。但是,为了提供最佳性能和长期可靠性,必须遵循以下预防措施和最佳实践:
加热期间的传感器测量:
启用加热器时:
温度读数反映芯片的内部温度,而不是环境温度。
由于局部发热,湿度读数显得过低。
这些值对于环境感应无效。关闭加热器后,传感器温度和 RH 可能需要长达 30 秒或更长时间才能恢复平衡。RH 读数的稳定速度甚至可能更慢。等待读数稳定,然后再依靠加热后测量结果。
电源注意事项:
加热器会显著增加器件的电流消耗:
典型的加热器电流范围为 10–30mA,具体取决于 VDD。
验证电源和旁路电容器是否可以在没有压降的情况下处理这种浪涌。电压突然下降会触发传感器复位或干扰附近电路。
强烈建议使用本地去耦电容器(例如 0.1μF + 1μF 陶瓷电容器)。
冷凝和残留风险:
加热器会使水蒸发,但该水中的任何溶解矿物或污染物都在传感器表面作为固体残留物保留。随着时间推移,这会降低精度或使响应速度变慢。
加热器无法去除非挥发性残留物。
在容易发生冷凝或飞溅的环境中,请考虑使用保护膜来降低污染风险。
对于严重污染的器件,可能必须手动清洁或更换传感器。
加热器占空比和传感器老化:
频繁或长时间使用加热器会加快湿度传感器的长期老化:
建议偶尔基于具体情况使用。
除非绝对必要,否则避免以高占空比持续运行加热器。
为了获得最佳效果,请仅在检测到或预计发生冷凝时才激活加热器。
HDC3120-Q1 已获得德州仪器 (TI) 认证,可满足典型加热器使用要求。但是,加热器过度激活可能会导致性能随着时间推移逐渐变化。对于需要精确控制和反馈的高级应用,请考虑使用数字 HDC3020 器件。