ZHCSV51A February 2025 – June 2025 HDC3120-Q1
PRODUCTION DATA
该器件旁边的唯一元件是电源旁路电容器。由于相对湿度取决于温度,因此 HDC3120-Q1 必须远离电路板上存在的热点(例如:电池、显示屏或微控制器)。HDC3120-Q1 周围突出显示的圆形部分是 PCB 上的一个切口。这意味着 PCB 上其他位置的热能必须通过空气传递,而空气的热阻比 PCB 材料高得多。PCB 切口有助于对 HDC3120-Q1 进行热隔离,从而提供更精确的环境测量结果。