ZHCSV51A February   2025  – June 2025 HDC3120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 器件上电
      2. 7.3.2 器件禁用和启用
      3. 7.3.3 信号输出的转换
        1. 7.3.3.1 相对湿度 (RH%) 测量
        2. 7.3.3.2 温度测量
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性与唯一 ID
      5. 7.3.5 输出短路保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 片上加热器
        1. 7.4.1.1 工作原理
          1. 7.4.1.1.1 加热器配置示例
        2. 7.4.1.2 加热器电气行为
        3. 7.4.1.3 加热器温度升高
        4. 7.4.1.4 加热器使用指南
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
    5. 8.5 存储和 PCB 组装
      1. 8.5.1 储存和处理
      2. 8.5.2 产品存储
      3. 8.5.3 PCB 组装流程
      4. 8.5.4 返工注意事项
      5. 8.5.5 对化学品与蒸汽的灵敏度
      6. 8.5.6 暴露于高温和高湿度条件下
      7. 8.5.7 恢复传感器性能:烘烤与再水合程序
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

HDC3120-Q1 是一款模拟输出传感器,包含采用 2.50mm × 2.50mm、8 引脚 WSON 封装的湿度检测和温度检测元件。HDC3120-Q1 的输出电压与测量的相对湿度和温度呈线性比例。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

该器件能够在极低功耗下提供卓越的测量精度,典型正常运行时仅耗电 230μA,并支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源范围。该器件还具有一个 RESET_EN 引脚,可切换为低电平,以将器件保持在低功耗状态,从而降低系统的总体功耗。释放 RESET_EN 引脚后,该器件会执行一次完全复位,然后再重新开始测量。

HDC3120-Q1 带聚合物电介质的电容器图 7-1 带聚合物电介质的电容器

HDC3120-Q1 通过聚合物电介质电容的变化来测量相对湿度。传感器由两个导电电极组成,它们连接薄膜聚合物电介质(参见图 7-1)。随着湿度增加,聚合物开始吸收周围(空气)环境中的水分子,这会改变电容器传感器的介电常数。电容和相对湿度之间的关系用于确定湿度水平。

与包含此类技术的大多数相对湿度传感器一样,必须注意提供最佳器件性能。这包括:

  • 遵循正确的存储和处理准则,以确保 HDC3120-Q1 达到指定的性能。在装配、储存或操作过程中,必须特别注意,避免使传感器受到化学污染或损坏。有关这些指导原则,请参阅 节 8.5.1 和 HDC3x 器件用户指南。
  • 减少长时间暴露于会影响传感器精度的高温和极端湿度下。

  • 遵循正确的布局指南以获得最佳性能。有关这些指导原则,请参阅 节 8.4.1 和湿度传感器的布局和布线优化应用报告。
  • 聚合物型湿度传感器(如 HDC3120-Q1)需要再水合。再水合可在高温暴露(例如回流焊)后恢复湿度传感器的基准性能。