ZHCSUX5A February   2010  – March 2024 SN65MLVD040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热特性
    4. 5.4  封装功耗额定值
    5. 5.5  器件电气特性
    6. 5.6  驱动器电气特性
    7. 5.7  接收器电气特性
    8. 5.8  总线输入和输出电气特性
    9. 5.9  驱动器开关特性
    10. 5.10 接收器开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 等效输入和输出原理图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 源同步系统时钟 (SSSC)
        1. 7.1.1.1 带电插入/无干扰上电/断电
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

驱动器电气特性

在建议运行条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值(1) 典型值(2) 最大值 单位
|VAB| 差分输出电压幅度(A、B) 请参阅图 6-2 480 650 mV
Δ|VAB| 逻辑状态(A、B)之间的差分输出
电压幅度变化
-50 50 mV
VOS(SS) 稳定状态共模输出电压(A、B) 请参阅图 6-3 0.7 1.1 V
ΔVOS(SS) 逻辑状态(A、B)之间的稳定状态共模输出电压变化 -50 50 mV
VOS(PP) 峰峰值共模输出电压(A、B) 150 mV
VA(OC) 最大稳定状态开路输出电压(A、B) 请参阅图 6-7 0 2.4 V
VB(OC) 最大稳定状态开路输出电压(A、B) 0 2.4 V
VP(H) 电压过冲,低电平至高电平输出(A、B) 请参阅图 6-5 1.2 VSS V
VP(L) 电压过冲,高电平至低电平输出(A、B) -0.2 VSS V
IIH 高电平输入电流(D、DE) VIH = 2V 至 VCC 10 μA
IIL 低电平输入电流(D、DE) VIL = GND 至 0.8V 10 μA
|IOS| 差分短路输出电流幅度(A、B) 请参阅图 6-4 24 mA
CI 输入电容(D、DE) VI = 0.4 sin(30E6πt) + 0.5V (3) 5 pF
本数据表采用将最小正值(最大负值)指定为最小值的代数约定。
所有典型值均在 25°C 和 3.3V 电源电压条件下测得。
HP4194A 阻抗分析仪(或等效产品)