ZHCSUX5A February   2010  – March 2024 SN65MLVD040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热特性
    4. 5.4  封装功耗额定值
    5. 5.5  器件电气特性
    6. 5.6  驱动器电气特性
    7. 5.7  接收器电气特性
    8. 5.8  总线输入和输出电气特性
    9. 5.9  驱动器开关特性
    10. 5.10 接收器开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 等效输入和输出原理图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 源同步系统时钟 (SSSC)
        1. 7.1.1.1 带电插入/无干扰上电/断电
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
SN65MLVD040
电源电压范围(2),VCC–0.5V 至 4V
输入电压范围D、DE、RE、FSEN–0.5V 至 4V
A、B–1.8V 至 4V
输出电压范围R–0.3V 至 4V
A 或 B–1.8V 至 4V
静电放电人体放电模型(3)所有引脚±7kV
充电器件模型(4)所有引脚±1500V
贮存温度范围–65°C 至 150°C
超出最大绝对额定值下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在应力额定值下的工作情况,对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的运行条件下标明的任何其它条件下的操作,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分 I/O 总线电压外的所有电压值都是相对于网络接地引脚的值。
根据 JEDEC 标准 22 测试方法 A114-E 进行测试。针对 GND 和 VCC 的常见连接施加总线引脚应力。
根据 JEDEC 标准 22 测试方法 C101-D 进行测试。