ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
使用节 5.4 表中所示的热指标 ψJT 和 ψJB,可以用相应的公式(在方程式 3 中给出)估算结温。为了实现向后兼容性,还列出了较旧的 θJC,Top 参数。

其中 PD 是方程式 1 所示的功率耗散,TT 是 IC 封装顶部中间位置的温度,TB 是在 PCB 表面 距离 IC 封装 1mm 处测得的 PCB 温度(如图 7-11 所示)。
有关测量 TT 和 TB 的详细信息,请参阅使用新的热指标 应用手册,该应用手册可从 www.ti.com 下载。

与 θJA 相比,热指标 ψJT 和 ΨJB 与电路板尺寸的关系不大,但也有一定的关系。图 7-12 展示了 ψJT 和 ψJB 的表征性能与电路板尺寸的关系。
从图 7-12 可以看到,RGW 封装的热性能对电路板尺寸的依赖性可以忽略不计。但是,KTW 封装的确与电路板尺寸有一定的关系。之所以存在这种相关性,是因为封装形状与 IC 中心不是点对称。例如,在 KTW 封装中(请参阅图 7-11),器件不在 TT 测量点以下,该测量点是 X 和 Y 维度的中心,因此 ψJT 具有相关性。此外,由于这种非点对称性,PCB 上的器件热分布也不是点对称的,因此 ΨJB 具有相关性。
图 7-12 ψJT 和 ψJB 与电路板尺寸间的关系有关 TI 为何不建议使用 θJC,Top 确定散热特性的更详细讨论,请参阅使用新的热指标 应用手册(可从 www.ti.com 下载)。另外,要了解更多信息,请参阅 IC 封装热指标应用手册(也可在 TI 网站上获取)。