ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | VOUT + VDO | 5.5 | V | ||||
| VBIAS | BIAS 引脚电压范围 | 2.375 | 5.25 | V | ||||
| VREF | 内部基准 | TJ = 25℃ | 0.796 | 0.8 | 0.804 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | VIN = 5V,IOUT = 1.5A,VBIAS = 5V | VREF | 3.6 | V | |||
| VOUT | 精度 (1) | 2.375V ≤ VBIAS ≤ 5.25V,VOUT + 1.62V ≤ VBIAS 50mA ≤ IOUT ≤ 1.5A | -1 | ±0.2 | 1 | % | ||
| ΔVOUT(ΔVIN) | 线性调整率 | VOUT (NOM) + 0.3V ≤ VIN ≤ 5.5V,VQFN | 0.0005 | 0.05 | %/V | |||
| VOUT (NOM) + 0.3V ≤ VIN ≤ 5.5V,DDPAK/TO-263 | 0.0005 | 0.06 | ||||||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 负载调整率 | 0mA ≤ IOUT ≤ 50mA(旧芯片) | 0.013 | %/mA | ||||
| 50mA ≤ IOUT ≤ 1.5A(旧芯片) | 0.04 | %/A | ||||||
| 50mA ≤ IOUT ≤ 1.5A(新芯片) | 0.09 | |||||||
| VDO | VIN 压降电压(2) | IOUT = 1.5A,VBIAS – VOUT (NOM) ≥ 1.62V,VQFN | 55 | 100 | mV | |||
| IOUT = 1.5A,VBIAS – VOUT (NOM) ≥ 1.62V,DDPAK/TO-263(仅旧芯片) | 60 | 120 | ||||||
| VBIAS 压降电压(2) | IOUT = 1.5A,VIN = VBIAS(旧芯片) | 1.4 | V | |||||
| IOUT = 1.5A,VIN = VBIAS(新芯片) | 1.43 | |||||||
| ICL | 电流限制 | VOUT = 80% × VOUT(nom)(旧芯片) | 1.8 | 4 | A | |||
| VOUT = 80% × VOUT(nom),(新芯片) | 2 | 5.5 | ||||||
| IBIAS | BIAS 引脚电流 | IOUT = 0mA 至 1.5A(旧芯片) | 2 | 4 | mA | |||
| IOUT = 0mA 至 1.5A(新芯片) | 1 | 2 | ||||||
| ISHDN | 关断电源电流 (IGND) | VEN ≤ 0.4V(旧芯片) | 1 | 100 | µA | |||
| VEN ≤ 0.4V(新芯片) | 0.85 | 2.75 | ||||||
| IFB | 反馈引脚电流(3) | IOUT = 50mA 至 1.5A(旧芯片) | -250 | 68 | 250 | nA | ||
| IOUT = 50mA 至 1.5A(新芯片) | -30 | 0.15 | 30 | nA | ||||
| PSRR | 电源抑制(VIN 至 VOUT) | 1kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(旧芯片) | 73 | dB | ||||
| 1kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(新芯片) | 60 | |||||||
| 300kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(旧芯片) | 42 | |||||||
| 300kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(新芯片) | 30 | |||||||
| 电源抑制(VBIAS 至 VOUT) | 1kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(旧芯片) | 62 | ||||||
| 1kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V(新芯片) | 59 | |||||||
| 300kHz,IOUT = 1.5A,VIN = 1.8V,VOUT = 1.5V | 50 | |||||||
| Vn | 输出噪声电压 | BW = 100Hz 至 100kHz,IOUT = 1.5A,CSS = 1nF(旧芯片) | 16 | μVrms x Vout | ||||
| BW = 100Hz 至 100kHz,IOUT = 3A,CSS = 1nF(新芯片) | 20 | |||||||
| VTRAN | 负载瞬态期间的 %VOUT 压降 | 1A/µs 时的 IOUT = 50mA 至 1.5A,COUT=无(旧芯片) | 3.5 | %VOUT | ||||
| VTRAN | 负载瞬态期间的 %VOUT 压降 | 1A/µs 时的 IOUT = 50mA 至 1.5A,COUT=2.2µF(新芯片) | 1.7 | %VOUT | ||||
| tSTR | 最短启动时间 | IOUT = 1.5A 时的 RLOAD,CSS = 开路(旧芯片) | 100 | µs | ||||
| IOUT = 1.0A 时的 RLOAD,CSS = 开路(新芯片) | 250 | |||||||
| VEN(hi) | 使能输入高电平 | 1.1 | 5.5 | V | ||||
| VEN(lo) | 使能输入低电平 | 0 | 0.4 | V | ||||
| VEN(hys) | 使能引脚迟滞 | (旧芯片) | 50 | mV | ||||
| (新芯片) | 55 | |||||||
| VEN(dg) | 使能引脚抗尖峰脉冲时间 | 20 | µs | |||||
| IEN | 使能引脚电流 | VEN = 5V(旧芯片) | 0.1 | 1 | µA | |||
| VEN = 5V(新芯片) | 0.1 | 0.25 | ||||||
| VIT | PG 跳变阈值 | VOUT 降低(旧芯片) | 86.5 | 90 | 93.5 | %VOUT | ||
| VOUT 降低(新芯片) | 85 | 90 | 94 | |||||
| VHYS | PG 跳变迟滞 | (旧芯片) | 3 | %VOUT | ||||
| (新芯片) | 2.5 | |||||||
| VPG(lo) | PG 输出低电压 | IPG = 1mA(灌电流),VOUT < VIT(旧芯片) | 0.3 | V | ||||
| IPG = 1mA(灌电流),VOUT < VIT(新芯片) | 0.12 | |||||||
| IPG(lkg) | PG 漏电流 | VPG = 5.25V,VOUT > VIT(旧芯片) | 0.03 | 1 | µA | |||
| VPG = 5.25V,VOUT > VIT(新芯片) | 0.001 | 0.05 | ||||||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | ℃ | ||||
| TSD | 热关断温度 | 关断,温度升高(旧芯片) | 155 | ℃ | ||||
| 关断,温度升高(新芯片) | 165 | |||||||
| 复位,温度降低 | 140 | |||||||