ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
电源正常 (PG) 引脚为开漏输出,可通过外部上拉电阻器连接到任何 5.5V 或更低的电源轨。该引脚至少需要 1.1V 的 VBIAS 电压才能实现有效输出。当 VOUT 大于 VIT + VHYS 时,PG 输出为高阻抗。如果 VOUT 降至 VIT 以下或 VBIAS 降至 1.9V 以下,开漏输出将导通,并将 PG 输出拉至低电平。禁用器件时,PG 引脚也会置为有效。PG 引脚灌电流的建议运行条件为高达 1mA,因此 PG 的上拉电阻必须在 10kΩ 至 1MΩ 范围内。仅 QFN 封装提供 PG。如果不需要输出电压监控,则可将 PG 引脚保持悬空。