ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
| 热指标 (1) | TPS742 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGW (VQFN)(旧芯片) | RGW (VQFN)(新芯片) | RGR (VQFN) | KTW (DDPAK/TO-263) | |||
| 20 引脚 | 20 引脚 | 20 引脚 | 7 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 35.4 | 34.7 | 44.2 | 47.2 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 32.4 | 31 | 50.3 | 63.7 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 14.7 | 13.5 | 19.6 | 19.5 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 4.2 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 14.8 | 13.5 | 17.8 | 19.4 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | °C/W |