ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压 | VOUT + VDO (VIN) | VOUT + 0.3 | 5.5 | V |
| VEN | 使能电源电压 | VIN | 5.5 | V | |
| VBIAS(1) | 辅助电源电压 | VOUT + VDO (VBIAS)(2) | VOUT + 1.6(2) | 5.5 | V |
| VOUT | 输出电压 | 0.8 | 3.6 | V | |
| IOUT | 输出电流 | 0 | 1.5 | A | |
| COUT | 输出电容器(旧芯片) | 0 | µF | ||
| 输出电容器(新芯片) | 2.2 | µF | |||
| CIN | 输入电容器(3) | 1 | µF | ||
| CBIAS | 偏置电容器 | 0.1 | 1 | µF | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | ℃ | |