ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是 GPIO 配置寄存器 0。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO1_CFG[3:0] | 保留 | GPIO1_DRV[2:0] | |||||
| R/W-2h | R-0h | R/W-2h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | GPIO1_CFG[3:0] | R/W | 2h | GPIO1 配置。 0d = GPIO1 禁用 1d = GPIO1 配置为通用输出 (GPO) 2d = GPIO1 配置为器件中断输出 (IRQ) 3d = GPIO1 配置为辅助 ASI 输出 (SDOUT2) 4d = GPIO1 配置为 PDM 时钟输出 (PDMCLK) 5d 至 7d = 保留 8d = GPIO1 配置为控制 MICBIAS 何时开启或关闭的输入 (MICBIAS_EN) 9d = GPIO1 配置为通用输入 (GPI) 10d = GPIO1 配置为控制器时钟输入 (MCLK) 11d = GPIO1 配置为菊花链的 ASI 输入 (SDIN) 12d = GPIO1 配置为通道 1 和通道 2 的 PDM 数据输入 (PDMDIN1) 13d = GPIO1 配置为通道 3 和通道 4 的 PDM 数据输入 (PDMDIN2) 14d = GPIO1 配置为通道 5 和通道 6 的 PDM 数据输入 (PDMDIN3) 15d = GPIO1 配置为通道 7 和通道 8 的 PDM 数据输入 (PDMDIN4) |
| 3 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 2-0 | GPIO1_DRV[2:0] | R/W | 2h | GPIO1 输出驱动配置(当 GPIO1 配置为 SDOUT2 时不使用)。 0d = 高阻态输出 1d = 驱动低电平有效和高电平有效 2d = 驱动低电平有效和弱高电平 3d = 驱动低电平有效和高阻态 4d = 驱动弱低电平和高电平有效 5d = 驱动高阻态和高电平有效 6d 至 7d = 保留 |