ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是中断屏蔽寄存器 0。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INT_MASK0[7] | INT_MASK0[6] | 保留 | |||||
| R/W-1h | R/W-1h | R/W-3Fh | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_MASK0[7] | R/W | 1h | ASI 时钟错误屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽 |
| 6 | INT_MASK0[6] | R/W | 1h | PLL 锁定中断屏蔽。 0b = 不屏蔽 1b = 屏蔽 |
| 5-0 | 保留 | R/W | 3Fh | 保留 |