ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
该器件作为从器件支持 I2C 控制协议,能够在标准模式、快速模式和快速模式增强版下运行。I2C 控制协议需要一个 7 位从器件地址。从器件地址的五个最高有效位 (MSB) 固定为 10011 并且无法更改。两个最低有效位 (LSB) 是可编程的,并由 ADDR0_SCLK 和 ADDR1_MISO 引脚控制。这两个引脚必须始终被拉至 VSS 或 IOVDD。如果 I2C_BRDCAST_EN (P0_R2_D2) 位设置为 1'b1,则 I2C 从器件地址固定为 1001100,以便允许同时与系统中的所有 PCM5140-Q1 器件进行 I2C 广播通信。表 7-51 列出了此配置产生的四个可能的器件地址。
| ADDR1_MISO | ADDR0_SCLK | I2C_BRDCAST_EN (P0_R2_D2) | I2C 从器件地址 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0(默认值) | 1001 100 |
| 0 | 1 | 0(默认值) | 1001 101 |
| 1 | 0 | 0(默认值) | 1001 110 |
| 1 | 1 | 0(默认值) | 1001 111 |
| X | X | 1 | 1001 100 |