ZHCSUA8A March 2024 – February 2024 PCM5140-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器是通道 0 的配置寄存器 4。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH4_INTYP | CH4_INSRC[1:0] | CH4_DC | CH4_IMP[1:0] | 保留 | CH4_DREEN | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CH4_INTYP | R/W | 0h | 通道 4 输入类型。 0d = 麦克风输入 1d = 线路输入 |
| 6-5 | CH4_INSRC[1:0] | R/W | 0h | 通道 4 输入配置。 0d = 模拟差分输入(必须禁用 GPI4 和 GPO4 引脚功能) 1d = 模拟单端输入(必须禁用 GPI4 和 GPO4 引脚功能) 2d = 数字麦克风 PDM 输入(为 PDMDIN2 和 PDMCLK 相应地配置 GPO 和 GPI 引脚) 3d = 保留 |
| 4 | CH4_DC | R/W | 0h | 通道 4 输入耦合(适用于模拟输入)。 0d = 交流耦合输入 1d = 直流耦合输入 |
| 3-2 | CH4_IMP[1:0] | R/W | 0h | 通道 4 输入阻抗(适用于模拟输入)。 0d = 典型 2.5kΩ 输入阻抗 1d = 典型 10kΩ 输入阻抗 2d = 典型 20kΩ 输入阻抗 3d = 保留 |
| 1 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 0 | CH4_DREEN | R/W | 0h | 通道 4 动态范围增强器 (DRE) 和自动增益控制器 (AGC) 设置。 0d = 禁用 DRE 和 AGC 1d = 根据寄存器 108 (P0_R108) 中位 3 的配置启用 DRE 或 AGC |